Маркер для кабелей - WML HF 5(25X10)R CUS - 0830826

На рисунке показан вариант изделия

Маркер для кабелей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: склеивание, Диаметр кабеля: ≤5 мм, Размер маркировочного поля: 25 х 10 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Этикетки для маркировки кабелей состоят из самоклеющейся таблички для нанесения надписей и прозрачной защитной пленки
  • Этикетки не увеличивают поперечное сечение кабеля, поэтому кабели могут свободно прокладываться, например, в кабельных каналах
  • Защитная пленка оборачивается вокруг нанесенной маркировки и обеспечивает надежную защиту от загрязнения и истирания
  • Устойчивы к воздействию растворителей
  • Без галогенов
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0830826
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 197 (C-5-2013)
GTIN 4046356800822
Маса штуки (без упаковки) 1,990 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити