Маркер для кабелей - WML HF 14(25X19)R - 0830818

Маркер для кабелей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 14 мм, размер маркировочного поля: 25 х 19 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Этикетки для маркировки кабелей состоят из самоклеющейся таблички для нанесения надписей и прозрачной защитной пленки
  • Этикетки не увеличивают поперечное сечение кабеля, поэтому кабели могут свободно прокладываться, например, в кабельных каналах
  • Защитная пленка оборачивается вокруг нанесенной маркировки и обеспечивает надежную защиту от загрязнения и истирания
  • Устойчивы к воздействию растворителей
  • Без галогенов

Комерційні дані

Код для замовлення 0830818
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 226 (C-3-2017)
GTIN 4046356800648
Маса штуки (без упаковки) 747,800 г
Митний тарифний номер 39199080
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити