Алюминиевая табличка - WMTB-AL (29X8) CUS - 0830807

На рисунке показан вариант изделия

Алюминиевая табличка, возможен заказ: поштучно, алюминиевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 2,9 мм, размер маркировочного поля: 29 х 8 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Маркировка кабеля из алюминия для монтажа кабельной стяжкой
  • Презентабельный внешний вид
  • Подходит для обширной маркировки проводников и кабелей диаметром > 2,9 мм
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0830807
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 161 (C-5-2013)
GTIN 4046356780834
Маса штуки (без упаковки) 0,708 г
Митний тарифний номер 76169990
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити