Маркировка для устройств - EMP-AL (85,6X54) - 0830797

Маркировка для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 85,6 х 54 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Маркировка оборудования из алюминия с защелкой для крепления на держателе таблички
  • Надписи на маркеры наносятся просто, быстро и недорого при помощи BLUEMARK CLED

Комерційні дані

Код для замовлення 0830797
Пакувальна одиниця 15 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 15 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 303 (C-3-2017)
GTIN 4046356780247
Маса штуки (без упаковки) 10,620 г
Митний тарифний номер 76169990
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити