Маркировка для проводов - UCT-WMCO 4,1 (12X4) - 0830784

Маркировка для проводов, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 3,5 - 4,1 мм, размер маркировочного поля: 12 х 4 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия UniCard UCТ-WMCO ... содержит маркеры для последующей маркировки проводов путем защелкивания
  • Возможность нанесения больших надписей на небольших поверхностях
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Надежное крепление даже при вибрациях
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Комерційні дані

Код для замовлення 0830784
Пакувальна одиниця 6 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 6 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 217 (C-3-2017)
GTIN 4046356772402
Маса штуки (без упаковки) 11,100 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити