Маркировка для проводов - UCT-WMCO 3,5 (18X4) - 0830783

Маркировка для проводов, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 2,9-3,5 мм, размер маркировочного поля: 18 х 4 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия UniCard UCТ-WMCO ... содержит маркеры для последующей маркировки проводов путем защелкивания
  • Возможность нанесения больших надписей на небольших поверхностях
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Надежное крепление даже при вибрациях
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Комерційні дані

Код для замовлення 0830783
Пакувальна одиниця 7 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 7 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 217 (C-3-2017)
GTIN 4046356772396
Маса штуки (без упаковки) 13,740 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити