Маркировка для клемм серии SNK производства ABB - UCT6M-TM 6 - 0830757

Маркировка для клемм серии SNK производства ABB, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6 мм, размер маркировочного поля: 4,85 x 11,3 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Маркировка UniCard для клемм других производителей (АВВ) с плоским пазом для табличек
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются

Комерційні дані

Код для замовлення 0830757
Пакувальна одиниця 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 173 (C-3-2017)
GTIN 4046356745635
Маса штуки (без упаковки) 11,000 г
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження PL (Poland)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити