Маркировка для клеммных модулей ENTRELEC - UCT6R-TM 6 - 0830754

Маркировка для клеммных модулей ENTRELEC, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6 мм, размер маркировочного поля: 4,85 x 9,3 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Маркировка UniCard для клемм других производителей (АВВ) с плоским пазом для табличек
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются

Комерційні дані

Код для замовлення 0830754
Пакувальна одиниця 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 174 (C-3-2017)
GTIN 4046356745604
Маса штуки (без упаковки) 9,510 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити