Маркер для кабелей - WML 5 (25X10)A4 YE CUS - 0830702

На рисунке показано похожее изделие

Маркер для кабелей, возможен заказ: по листам, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤5 мм, размер маркировочного поля: 25 х 10 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Этикетки для маркировки кабелей состоят из самоклеющейся таблички для нанесения надписей и прозрачной защитной пленки
  • Этикетки не увеличивают поперечное сечение кабеля, поэтому кабели могут свободно прокладываться, например, в кабельных каналах
  • Защитная пленка оборачивается вокруг нанесенной маркировки и обеспечивает надежную защиту от загрязнения и истирания
  • Устойчивы к воздействию растворителей
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0830702
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 193 (C-5-2013)
GTIN 4046356718868
Маса штуки (без упаковки) 99,990 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити