Этикетка-маркер для кабелей - WML 3 (13X10)A4 YE - 0830688

Этикетка-маркер для кабелей, Лист, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 3 мм, размер маркировочного поля: 13 х 10 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Этикетки для маркировки кабелей состоят из самоклеющейся таблички для нанесения надписей и прозрачной защитной пленки
  • Этикетки не увеличивают поперечное сечение кабеля, поэтому кабели могут свободно прокладываться, например, в кабельных каналах
  • Защитная пленка оборачивается вокруг нанесенной маркировки и обеспечивает надежную защиту от загрязнения и истирания
  • Устойчивы к воздействию растворителей

Комерційні дані

Код для замовлення 0830688
Пакувальна одиниця 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 224 (C-3-2017)
GTIN 4046356718738
Маса штуки (без упаковки) 15,350 г
Митний тарифний номер 39199080
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити