Маркер для кабелей - WML 14 (38X19)R YE CUS - 0830682

На рисунке показан вариант изделия

Маркер для кабелей, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤14 мм, размер маркировочного поля: 38 мм x 19 мм

Ціна:

Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0830682
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 195 (C-5-2013)
GTIN 4046356718677
Маса штуки (без упаковки) 1,990 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити