Этикетка-маркер для кабелей - WML 14 (38X19)R YE - 0830675

Этикетка-маркер для кабелей, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 14 мм, размер маркировочного поля: 38 мм x 19 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0830675
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356718509
Маса штуки (без упаковки) 782,800 г
Митний тарифний номер 39199080
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити