Маркировка для устройств - EML-ESD (15X6)RL-T - 0830577

Маркировка для устройств, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 15 х 6 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Наклеиваемая маркировка оборудования, для приложений ESD
  • Статический диссипативный клеящий материал: Предотвращает передачу напряжения и защищает конструктивный элемент от электростатического разряда
  • Надежная маркировка для чувствительных изделий на печатных платах и картах

Комерційні дані

Код для замовлення 0830577
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 340 (C-3-2017)
GTIN 4046356720168
Маса штуки (без упаковки) 366,000 г
Митний тарифний номер 39269092
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити