Маркировка для устройств - EML-ESD (8X8)R - 0830564

Маркировка для устройств, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 8 х 8 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Наклеиваемая маркировка оборудования, для приложений ESD
  • Статический диссипативный клеящий материал: Предотвращает передачу напряжения и защищает конструктивный элемент от электростатического разряда
  • Надежная маркировка для чувствительных изделий на печатных платах и картах

Комерційні дані

Код для замовлення 0830564
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 340 (C-3-2017)
GTIN 4046356719131
Маса штуки (без упаковки) 200,500 г
Митний тарифний номер 39269092
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити