Этикетка, отделяемая - EML-RM (15X15)RL-T - 0830542

На рисунке показан вариант изделия

Этикетка, отделяемая, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Тип монтажа: склеивание, Размер маркировочного поля: 15 х 15 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Наклеиваемая маркировка устройств, легко отделяемая
  • Особенно хорошо подходят для временной маркировки
  • После удаления этикетки не могут быть использованы повторно

Комерційні дані

Код для замовлення 0830542
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 341 (C-3-2017)
GTIN 4046356720540
Маса штуки (без упаковки) 520,800 г
Митний тарифний номер 39269092
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити