Этикетка, отделяемая - EML-RM (35X6,5)R - 0830536

Этикетка, отделяемая, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 35 х 6,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Наклеиваемая маркировка устройств, легко отделяемая
  • Особенно хорошо подходят для временной маркировки
  • После удаления этикетки не могут быть использованы повторно

Комерційні дані

Код для замовлення 0830536
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 341 (C-3-2017)
GTIN 4046356720489
Маса штуки (без упаковки) 33,330 г
Митний тарифний номер 39269092
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити