Маркер для кабелей - WMTB-AL (60X15) - 0830525

На рисунке показан вариант изделия

Маркер для кабелей, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: >4,6 мм, размер маркировочного поля: 60 х 15 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Маркировка кабеля из алюминия для монтажа кабельной стяжкой
  • Презентабельный внешний вид
  • Подходит для обширной маркировки проводников и кабелей диаметром > 2,9 мм

Комерційні дані

Код для замовлення 0830525
Пакувальна одиниця 45 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 45 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 200 (C-3-2017)
GTIN 4046356718974
Маса штуки (без упаковки) 2,334 г
Митний тарифний номер 76169990
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити