Предупредительная табличка - PML-W200 (100X100)R - 0830453

Предупредительная табличка, рулон, желтый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, размер маркировочного поля: 100 х 100 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0830453
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 369 (C-3-2017)
GTIN 4046356717779
Маса штуки (без упаковки) 744,200 г
Митний тарифний номер 39199080
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити