Предупредительная табличка - PML-W202 (25X25) - 0830437

Предупредительная табличка, Лист, желтый/черный, с маркировкой: Изображение молнии и надпись: 230 V, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, размер маркировочного поля: 25 х 25 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0830437
Пакувальна одиниця 5 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 371 (C-3-2017)
GTIN 4046356717618
Маса штуки (без упаковки) 5,900 г
Митний тарифний номер 39199080
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити