Маркер для кабелей - WMTB HF (40X12)R - 0830407

Маркер для кабелей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, Диаметр кабеля: ≥6 мм, Размер маркировочного поля: 40 х 12 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Маркер оснащен двумя крепежными проушинами, через которые он крепится к проводнику с помощью кабельных стяжек PKB...

Комерційні дані

Код для замовлення 0830407
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 240 (C-3-2017)
GTIN 4046356715997
Маса штуки (без упаковки) 1 038,700 г
Митний тарифний номер 39204910
Країна походження DK (Denmark)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити