Вставная табличка - EMT (50/28X13)R YE CUS - 0830247

На рисунке показан вариант белого цвета

Вставная табличка, для маркировки контроллеров Siemens ET 200S, рулон, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 1 раз 50 x 12,8 мм и 1 раз 27,5 x 12,8 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Вставная маркировка проводника для маркировочных колец
  • Благодаря особому контуру вставные таблички надежно закрепляются в маркировочном кольце
  • для нанесения надписи на различные маркировочные кольца
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0830247
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 291 (C-5-2013)
GTIN 4046356633048
Маса штуки (без упаковки) 1,990 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити