Маркировочные кольца для проводников - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) VT - 0830211

Маркировочные кольца для проводников, Пластина, фиолетовый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: надевание, для клемм шириной: 5,2 мм, диапазон диаметра кабеля: 2,5 - 4,7 мм, размер маркировочного поля: 12 х 5,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия маркировки UniCard UCT-WMS ... включает в себя маркеры с отверстиями для провода
  • Маркеры в виде стандартных пластин легко и быстро маркируются с помощью THERMOMARK CARD и BLUEMARK LED
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций

Комерційні дані

Код для замовлення 0830211
Пакувальна одиниця 6 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356629768
Маса штуки (без упаковки) 16,230 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити