Этикетка повышенной гибкости - EMLF (108XE)R YE CUS - 0830184

На рисунке показан вариант белого цвета

Этикетка повышенной гибкости, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 108 х 40000 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Высокогибкая, мягкая этикетка из ПВХ, хорошо прилегающая к неровным поверхностям
  • Высокое качество и привлекательный вид
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLF ...индивидуально по Вашему выбору
  • В диапазоне температур от -50 °C до 110 °C выдерживает воздействие внешних факторов до восьми лет
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0830184
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 278 (C-5-2013)
GTIN 4046356628167
Маса штуки (без упаковки) 1,990 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити