Этикетка безопасности со специальным клеем - EMLS (15X9)R SR CUS - 0830175

Этикетка безопасности со специальным клеем, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 15 х 9 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLS ...индивидуально по Вашему выбору
  • Защитная функция сохраняется при температуре до 80 °C
  • Материалы EMLS ... сертифицированы согласно нормам UL
  • Этикетка с защитой от манипуляций, используется, например как табличка спецификации или опечатывающая этикетка
  • При ее применении часть металлического слоя отделяется, и на этикетке и основе остается треугольный рисунок
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0830175
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 289 (C-5-2013)
GTIN 4046356628068
Маса штуки (без упаковки) 1,990 г
Митний тарифний номер 39199080
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити