Высокотемпературная этикетка - EML-HT (45X5)R CUS - 0830166

На рисунке показана модель (EML (40x8)R

Высокотемпературная этикетка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 45 х 5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Белая этикетка из акрилата с высокой термостойкостью
  • Диапазон температур длительного воздействия от -40°C до 180°C, 300°C до 60 секунд
  • Для маркировки плат, применение в любых процессах промышленной пайки
  • Высокая стойкость к воздействию погодных условий и химикатов
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLHT ... индивидуально по Вашему желанию
  • Материалы EMLHT ... сертифицированы согласно нормам UL
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0830166
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 283 (C-5-2013)
GTIN 4046356627979
Маса штуки (без упаковки) 1,990 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити