Тканевая этикетка - EMLC (40X8)R YE CUS - 0830163

На рисунке показан вариант EMLC (15x9)R белого цвета

Тканевая этикетка, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: склеивание, Размер маркировочного поля: 40 х 8 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Матерчатая пленка с очень низкой возвращающей силой
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLC ...индивидуально по Вашему выбору
  • Материал, не содержащий галогены
  • В диапазоне температур от -50°C до 150°C выдерживает воздействия внешних факторов до двух лет
  • Позволяет наклеивать этикетки на ребра и закругления
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0830163
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 279 (C-5-2013)
GTIN 4046356627542
Маса штуки (без упаковки) 1,990 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити