Маркировочные кольца для проводников - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) YE CUS - 0829954

Маркировочные кольца для проводников, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: надевание, для клемм шириной: 5,2 мм, диапазон диаметра кабеля: 2,5 - 4,7 мм, размер маркировочного поля: 12 х 5,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия маркировки UniCard UCT-WMS ... включает в себя маркеры с отверстиями для провода
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0829954
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 186 (C-5-2013)
GTIN 4046356609937
Маса штуки (без упаковки) 12,089 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити