Маркировочные кольца для проводников - UCT-WMS 3,2 (12X4) CUS - 0829951

На рисунке показан вариант UCT-WMS 3,2 (12x4) белого цвета

Маркировочные кольца для проводников, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: надевание, для клемм шириной: 5,2 мм, диапазон диаметра кабеля: 1,5 - 3,2 мм, размер маркировочного поля: 12 х 4 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия маркировки UniCard UCT-WMS ... включает в себя маркеры с отверстиями для провода
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0829951
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 186 (C-5-2013)
GTIN 4046356609968
Маса штуки (без упаковки) 12,900 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити