Маркировка для клеммных модулей - UCT1-TMF 6 RD CUS - 0829725

На рисунке показан вариант UCT-TMF 6

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 5,2 х 5,45 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия UniCard UCT1-TMF... содержит маркеры для клемм Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Contaclip и Klemsan
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0829725
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 129 (C-5-2013)
GTIN 4046356598781
Маса штуки (без упаковки) 10,730 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити