Маркировка для клеммных модулей - UCT1-TM 5 GN CUS - 0829705

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,55 х 10 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия UniCard UCT1-TM... содержит маркеры для клемм Weidmüller, Conta-Clip и Klemsan
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0829705
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 128 (C-5-2013)
GTIN 4046356598583
Маса штуки (без упаковки) 13,000 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити