Marker for terminal blocks - UCT-TM 3,5 GN - 0829509

Marker for terminal blocks, Sheet, green, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 3.5 mm, lettering field size: 2.95 x 10.5 mm

Ціна:

Властивості товару

  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Надписи на маркеры в виде стандартных пластин легко, точно и быстро наносятся с помощью принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK LED
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Серия маркировки UniCard UCT-TM... предлагает маркеры для продуктов с высоким пазом для маркировочных планок

Комерційні дані

Код для замовлення 0829509
Пакувальна одиниця 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 140 (C-3-2017)
GTIN 4046356595049
Маса штуки (без упаковки) 13,600 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити