Маркер для кабелей - US-WMTB (24X5) VT - 0829323

Маркер для кабелей, Карта, фиолетовый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, тип монтажа: нанизывание, диаметр кабеля: > 13 мм, размер маркировочного поля: 24 х 5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия маркировки UniSheet US-WMTB... включает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
  • Маркеры в виде стандартных пластин легко, быстро и недорого маркируются с помощью THERMOMARK CARD
  • Предварительно отштампованные маркировочные полосы легко отделяются и монтируются
  • На пластинах имеется место для описания функций

Комерційні дані

Код для замовлення 0829323
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 222 (C-3-2017)
GTIN 4046356613309
Маса штуки (без упаковки) 12,910 г
Митний тарифний номер 39204910
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити