Маркер для кабелей - US-WMT (18X4) GN - 0829299

Маркер для кабелей, Карта, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 0,6 - 22 мм, размер маркировочного поля: 18 х 4 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия UniSheet US-WMT ... включает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору

Комерційні дані

Код для замовлення 0829299
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 221 (C-3-2017)
GTIN 4046356612708
Маса штуки (без упаковки) 12,220 г
Митний тарифний номер 39204910
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити