Маркировка для клеммных модулей - US-TM 100 - 0829255

Маркировка для клеммных модулей, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, для клемм шириной: 104 мм, размер маркировочного поля: 104 х 9,8 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Маркеры в виде стандартных карт легко, точно и быстро маркируются с помощью THERMOMARK CARD
  • На картах имеется место для описания функций
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору
  • Предварительно отштампованные маркировочные полосы легко отделяются и монтируются
  • Маркеры UniSheet US-TM 100 предназначены для продуктов с универсальными пазами для табличек

Комерційні дані

Код для замовлення 0829255
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 144 (C-3-2017)
GTIN 4046356559584
Маса штуки (без упаковки) 14,828 г
Митний тарифний номер 39204910
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити