Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 12 RD - 0829212

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 12 мм, размер маркировочного поля: 11,2 х 4,7 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия маркировки UniCard UCT-TMF... предлагает маркеры для продуктов с высокими и плоскими пазами для маркировочных планок
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору

Комерційні дані

Код для замовлення 0829212
Пакувальна одиниця 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 143 (C-3-2017)
GTIN 4046356596053
Маса штуки (без упаковки) 10,520 г
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження PL (Poland)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити