Маркировка для проводов - UC-WMCO 1,6 (21X3) GN CUS - 0829042

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 1,3 - 1,6 мм, размер маркировочного поля: 21 x 3 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия UniCard UC-WMCO... содержит маркеры с отверстиями для провода для последующей маркировки проводов путем надевания маркера с помощью устройства UC-WMCO ... TOOL
  • Возможность нанесения больших надписей на небольших поверхностях
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Надежное крепление даже при вибрациях
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0829042
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 171 (C-5-2013)
GTIN 4046356538466
Маса штуки (без упаковки) 9,489 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити