Держатели маркировки - CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - 0828985

Держатели маркировки, черный, без маркировки, Тип монтажа: винты, заклепки, Диаметр: 22 мм, Размер маркировочного поля: 27 х 12,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Может применяться для кнопок и переключателей диаметром 22 мм
  • Большая площадь для нанесения надписей в CARRIER‑EMLP обеспечивает возможность индивидуальной маркировки с помощью распечатанных на термопечатающем принтере этикеток EML ...
  • Для дополнительной защиты поверхности этикеток используются прозрачные наклеиваемые пленки EMLPR ...

Комерційні дані

Код для замовлення 0828985
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 351 (C-3-2017)
GTIN 4046356538114
Маса штуки (без упаковки) 1,526 г
Митний тарифний номер 39269097
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити