Маркер для кабелей - US-WMTB (44X15) YE - 0828960

Маркер для кабелей, Карта, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, тип монтажа: нанизывание, диаметр кабеля: > 4 мм, размер маркировочного поля: 44 х 15 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия маркировки UniSheet US-WMTB... включает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
  • Маркеры в виде стандартных пластин легко, быстро и недорого маркируются с помощью THERMOMARK CARD
  • Предварительно отштампованные маркировочные полосы легко отделяются и монтируются
  • На пластинах имеется место для описания функций

Комерційні дані

Код для замовлення 0828960
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 222 (C-3-2017)
GTIN 4046356559928
Маса штуки (без упаковки) 14,820 г
Митний тарифний номер 39204910
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити