Щит из высококачественной стали - KMV CUS - 0828493

Щит из высококачественной стали, возможен заказ: поштучно, cеребристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, Диаметр кабеля: 1-63 мм, Размер маркировочного поля: 65 х 19 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Простой монтаж с помощью UNIFOX-CT M7,9
  • Крепление с помощью кабельной стяжки из высококачественной стали
  • Отдельные стальные маркеры надеваются на соответствующий держатель
  • Кабельный маркер для маркировки кабелей и проводов больших сечений
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0828493
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 223 (C-5-2013)
GTIN 4046356512640
Маса штуки (без упаковки) 3,177 г
Митний тарифний номер 73269098
Країна походження US (United States)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити