Этикетка-маркер для кабелей - WML 7,5 (17X9)R - 0828444

Этикетка-маркер для кабелей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 7,5 мм, размер маркировочного поля: 17 х 9 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 0828444
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356506717
Маса штуки (без упаковки) 349,900 г
Митний тарифний номер 39199080
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити