Маркировка для проводов - UC-WMCO 3,6 (12X4,5) OG - 0827589

Маркировка для проводов, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Тип монтажа: надевание, Диаметр кабеля: 2,9-3,6 мм, Размер маркировочного поля: 12 х 4,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия UniCard UC-WMCO... содержит маркеры с отверстиями для провода для последующей маркировки проводов путем надевания маркера с помощью устройства UC-WMCO ... TOOL
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору

Комерційні дані

Код для замовлення 0827589
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 207 (C-3-2017)
GTIN 4046356445382
Маса штуки (без упаковки) 7,700 г
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження PL (Poland)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити