Маркер для кабелей - UC-WMT (12X4) GN CUS - 0827040

Маркер для кабелей, возможен заказ: в пластинах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 0,6-10 мм, размер маркировочного поля: 12 х 4 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Серия UniCard UC-WMT... предлагает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
  • Для упрощения монтажа вставные ярлыки располагаются на материале UniCard таким образом, что их можно разъединить
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • После нанесения обозначений полосы легко вставляются во втулки. Благодаря этому надписи защищаются от загрязнения
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 0827040
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 177 (C-5-2013)
GTIN 4046356450355
Маса штуки (без упаковки) 9,780 г
Митний тарифний номер 49119900
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити