Маркировочные кольца для проводников - SD-WMTBS (SY) VA - 0826653

На рисунке показана модель SD-WMTBS (NU) VA

Маркировочные кольца для проводников, cеребристый, горизонтально: Символы, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 1-63 мм, размер маркировочного поля: 5,5 x 4 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Простой монтаж с помощью UNIFOX-CT M7,9
  • Крепление с помощью кабельной стяжки из высококачественной стали
  • Отдельные стальные маркеры надеваются на соответствующий держатель
  • Кабельный маркер для маркировки кабелей и проводов больших сечений

Комерційні дані

Код для замовлення 0826653
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 254 (C-3-2017)
Маса штуки (без упаковки) 333,000 г
Митний тарифний номер 73269098
Країна походження SE (Sweden)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити