Маркировочные кольца для проводников - SD-WMTBS (NEUTRAL) CC - 0826637

На рисунке показана модель SD-WMTBS (S) YE

Маркировочные кольца для проводников, желтый: без надписи, тип монтажа: надевание, диаметр кабеля: > 16 мм, размер маркировочного поля: 4,3 x 2,6 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Отдельные маркеры с надписью надеваются на соответствующие держатели
  • Кабельный маркер для маркировки кабелей и проводов больших сечений

Комерційні дані

Код для замовлення 0826637
Пакувальна одиниця 100 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 253 (C-3-2017)
GTIN 4046356414494
Маса штуки (без упаковки) 0,143 г
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження SE (Sweden)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити