Держатель для маркировочных колец для проводников - SD-WMTB (111X10) VA - 0826608

Держатель для маркировочных колец для проводников, cеребристый, без маркировки, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: >16 мм, размер маркировочного поля: 111 х 10 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Простой монтаж с помощью UNIFOX-CT M7,9
  • Крепление с помощью кабельной стяжки из высококачественной стали
  • Кабельный маркер для маркировки кабелей и проводов больших сечений
  • Отдельные стальные маркеры надеваются на соответствующий держатель

Комерційні дані

Код для замовлення 0826608
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 254 (C-3-2017)
GTIN 4046356413978
Маса штуки (без упаковки) 3,000 г
Митний тарифний номер 83100000
Країна походження SE (Sweden)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити