Маркировочные кольца для проводников - SD-WMS 16 (SY) - 0826417

На рисунке показано изделие SD-WMS 10 (CH) YE

Маркировочные кольца для проводников, белый, горизонтально: Символы, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 8 - 16 мм, размер маркировочного поля: 6,2 x 4 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Простая и надежная маркировка проводов с помощью маркировочных колец SD‑WMS...
  • Поставка производится насыпью в пакетах
  • Для создания маркировочных обозначений, состоящих из нескольких знаков, кольца можно устанавливать в ряд

Комерційні дані

Код для замовлення 0826417
Пакувальна одиниця 20 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 20 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 183 (CL2-2011)
Маса штуки (без упаковки) 333,000 г
Митний тарифний номер 49119900
Країна походження SE (Sweden)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити