Маркировочные кольца для проводников - SD-WMS 5 (CH)S YE - 0826064

На рисунке показана модель SD-WMS 5 (NU)S YE

Маркировочные кольца для проводников, желтый, горизонтально: Буквы, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 2,5 ... 5 мм, размер маркировочного поля: 3,2 x 2,6 мм, Размеры запасного изделия отличаются от предыдущей детали!

Ціна:

Властивості товару

  • Поставка на стержне - для быстрого насаживания на проводник
  • Простая и надежная маркировка проводов с помощью маркировочных колец SD‑WMS...
  • Для создания маркировочных обозначений, состоящих из нескольких знаков, кольца можно устанавливать в ряд

Комерційні дані

Код для замовлення 0826064
Пакувальна одиниця 250 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 250 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 187 (CL2-2011)
Маса штуки (без упаковки) 333,000 г
Митний тарифний номер 49119900
Країна походження SE (Sweden)

Інформація з перших рук

Підписуйтесь на інформаційний лист Phoenix Contact.

Інформаційний лист
Підписка на інформаційний лист
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити