Маркировочные кольца для проводников - SD-WMS 5 (CH)R YE - 0825955

На рисунке показано изделие SD-WMS 5 (NEUTRAL)R YE

Маркировочные кольца для проводников, желтый, горизонтально: Буквы, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 2,5-5 мм, размер маркировочного поля: 3,2 x 2,6 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Простая и надежная маркировка проводов с помощью маркировочных колец SD‑WMS...
  • Поставка производится в рулонах
  • Для создания маркировочных обозначений, состоящих из нескольких знаков, кольца можно устанавливать в ряд

Комерційні дані

Код для замовлення 0825955
Пакувальна одиниця 500 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 500 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 185 (CL2-2011)
Маса штуки (без упаковки) 0,081 г
Митний тарифний номер 49119900
Країна походження SE (Sweden)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити