Маркировочные кольца для проводников - SD-WMS 3 (NEUTRAL)S YE - 0825793

Маркировочные кольца для проводников, желтый: без надписи, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 1,3 ... 3 мм, размер маркировочного поля: 3,2 x 2,6 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Простая и надежная маркировка проводов с помощью маркировочных колец SD‑WMS...
  • Поставка на стержне - для быстрого насаживания на проводник
  • Для создания маркировочных обозначений, состоящих из нескольких знаков, кольца можно устанавливать в ряд

Комерційні дані

Код для замовлення 0825793
Пакувальна одиниця 250 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 186 (CL2-2011)
GTIN 4046356420334
Маса штуки (без упаковки) 0,050 г
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження SE (Sweden)

Інформація з перших рук

Підписуйтесь на інформаційний лист Phoenix Contact.

Інформаційний лист
Підписка на інформаційний лист
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити