Пластиковая табличка - UC-EMLP (27X18) YE - 0825476

Пластиковая табличка, Пластина, желтый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 27 х 18 мм, Количество отдельных табличек: 8

Ціна:

Властивості товару

  • Серия маркировочных элементов UniCard UC-EMLP ... включает самоклеющиеся маркеры для оборудования с высокой адгезией
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций

Комерційні дані

Код для замовлення 0825476
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 298 (C-3-2019)
GTIN 4046356364423
Маса штуки (без упаковки) 11,490 г
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження DE (Germany)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити